Folding Staircase
Folding Staircase
    Weland AB

    Folding Staircase

    4.0 nga 5 yje4.0(5 vlerësime)

    The folding staircase, which is jointed, consists of a number of grating treads with parallel stringers, rubber clad support bellows, railings on both sides and attachments. Two dampers on the side make the bridge easy to handle. The folding staircase is supplied fully assembled.

    Specifikim
    • Stocked in 3, 4, 5, and 6 rung versions
      Width: 825 mm
      Incl. dampers
      All material is hot-dip galvanised

    Specifikime teknike
    • Referencë unikefolding_gangway
    • Familja e produkteveStaircases
    • Grupi i produkteveFolding Gangway Steps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-05-10
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGalvanized steel
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Shkallët
    • IFC classificationShkallë
    • Uniclass 2015 CodeEF_35
    • Uniclass 2015 PërshkrimStairs and ramps
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Finlandë
    Gjermani
    Islandë
    Norvegji
    Suedi