Performa Zinc+ Mesh Trays
Performa Zinc+ Mesh Trays
Performa Zinc+ Mesh Trays
Performa Zinc+ Mesh Trays
    Të arkivuara

    Performa Zinc+ Mesh Trays

    Performa Zinc+ - Flexible solution for the routing of cables. An environmentally friendly solution suitable for indoor and outdoor installation up to environmental corrosion class. C4

    Specifikim
    • Performa – the high performance range of mesh trays. If you are looking for a simple, flexible and durable mesh trays system then Performa is the right choice. Thanks to its patented, double transversal wire design Performa mesh trays are robust and perfectly suitable for both light and medium-duty installations. The system offer consists of wall / ceiling / floor supports, mounting accessories, covers, separations walls and fast fixing accessories for a speedy installation. Form pieces such as bends, reducers, risers etc. are formed on site from length material elements.

      The system is available in 4 different surface treatments EZ (electro galvanized / electro-zinc plated), ZM (Zinc+) and HDG (Hot-dip galvanized).

      Mesh tray heights (mm): 35, 60, 70, 105

      Mesh tray widths (mm): 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600

      Standards fulfilled

      IEC 61537, UL, DIN 4102-12 for fire resistance E90

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCMS-PERFORMA-ZN
    • Familja e produkteveCable Trays
    • Grupi i produkteveZinc+ solution
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-14
    • Numri i botimit1
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëHolandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
    • IFC classificationMontimi i kabllos
    • Emrin UNSPSCCable accessories
    • UNSPSC code26121630
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 PërshkrimCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit