Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


Specifikime teknike
  • Referencë unikezurn-F48OSYF
  • Familja e produkteveBackflow Preventers
  • Grupi i produkteveDouble Check Assembly
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-09-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)17.75
  • Gjerësia (inçet)7.87
  • Thellësisë (inçet)7.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDuctile Iron
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)42
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 PërshkrimBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass Number23-27 31 11
  • OmniClass TitleBackflow Preventors