WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    With our parking lifts, we double or triple the number of parking spaces within existing space. Parking lifts without a pit are designed for dependent parking and are ideal for single-family homes or parking garages with valet parking.

    Specifikim
    • More Information available on the Website.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikewoehr_parklift_001
    • Familja e produkteveWÖHR PARKLIFT
    • Grupi i produkteveWÖHR PARKLIFT 450
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-06-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3200
    • Gjerësia (mm)2300
    • Thellësia (mm)1700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)2000
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectInxhinieri & Infrastrukturë - Parkim
    • IFC classificationElement ndërtimi
    • OmniClass Number23-23 21 11
    • OmniClass TitleCar Parking Systems