MITA circle 160 trimless
MITA circle 160 trimless
    XAL

    MITA circle 160 trimless

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; for trimless installation in plasterboard ceilings; surface powder coated; incl. blind cover made of plastic in the cut-out; optional: SASSO 60 round, SASSO 60 round sensor or SASSO 60 round emergency for installation in the cut-out available as an accessory; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeMITA_circle_160_trimless
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produkteveCeiling | Recessed
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-01
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)155
    • Thellësia (mm)40
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEG000027
    • Emri ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 PërshkrimLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
    Produkte të ngjashme