OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 45
XAL

OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 45

Linear light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface anodised; flush with profile system; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; with CSP (Chip-Scale-Packaging) technology for maximum efficiency; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Specifikime teknike
  • Referencë unikeOPAL_HIGH_PERFORMANCE_MOVE_IT_45
  • Familja e produkteveLighting
  • Grupi i produkteveCeiling | Track
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-17
  • Numri i botimit3
  • Gjatësia (mm)48
  • Gjerësia (mm)43
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëAustri
  • Prodhuar nëAustri
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Kodi ETIMEG000027
  • Emri ETIMLuminaires
  • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 PërshkrimLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
Produkte të ngjashme

4.9 nga 5 yje 4.9 (8)
4.1 nga 5 yje 4.1 (8)
5.0 nga 5 yje 5.0 (5)