SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
SONO LOOP IP54 surface
    XAL

    SONO LOOP IP54 surface

    Round luminaire housing in die-cast aluminium; surface powder coated; fitted bezel in rolled, seamless welded aluminium profile; suitable for wall or ceiling mounting; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSONO_LOOP_IP54_surface
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produkteveCeiling | Surface
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-07-14
    • Numri i botimit2
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEG000027
    • Emri ETIMLuminaires
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 PërshkrimLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Produkte të ngjashme

    4.0 nga 5 yje 4.0 (7)
    4.4 nga 5 yje 4.4 (28)
    4.4 nga 5 yje 4.4 (9)
    4.8 nga 5 yje 4.8 (18)