SPIO 60 downlight trim
SPIO 60 downlight trim
SPIO 60 downlight trim
    XAL

    SPIO 60 downlight trim

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; symmetric radiation characteristic; high quality lens system; uncluttered ceiling look through recessed lighting level; reduced light-emitting surface (only ø 10 mm); no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSPIO_60_downlight_trim
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produkteveCeiling | Recessed
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-07-14
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)67
    • Gjerësia (mm)81
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEG000027
    • Emri ETIMLuminaires
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 PërshkrimLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Produkte të ngjashme

    4.0 nga 5 yje 4.0 (7)
    4.4 nga 5 yje 4.4 (28)
    4.8 nga 5 yje 4.8 (18)
    4.4 nga 5 yje 4.4 (9)