UNICO wall recessed 2 lamps trim
UNICO wall recessed 2 lamps trim
    XAL

    UNICO wall recessed 2 lamps trim

    4.9 nga 5 yje4.9(9 vlerësime)
    Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; 2 lamps; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeUNICO_wall_recessed_2_lamps_trim
    • Familja e produkteveLighting
    • Grupi i produkteveWall | Recessed
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-07-26
    • Numri i botimit2
    • Gjatësia (mm)80
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)53
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëAustri
    • Prodhuar nëAustri
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Kodi ETIMEG000027
    • Emri ETIMLuminaires
    • Emrin UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 PërshkrimLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Produkte të ngjashme