Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
yamaha/products/98a3de2a-1852-4802-9a72-9f11d00f7b31
Shtëpi
Kategoritë
Elektronikë
Audio
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Në dispozicion në SHBA
Yamaha Corporation
Ndjek
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
All-in-one camera, microphone, and speaker system
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Newly developed SoundCap Eye™
4K Camera with Smart Framing
One-USB connection to start the collaboration
Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
Hexa-microphone Beamforming
90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
Iconic mute button of remote control
Multiple installation options
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
cs-800-video-conference-system
Familja e produkteve
Professional Audio
Grupi i produkteve
Video Collaboration Systems
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-01-20
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
70
Gjerësia (mm)
620
Thellësia (mm)
90
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-800/
Përshkrimet teknike
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/video-collaboration-systems/cs-800/resources.html
Të ngjashme
Të ngjashme
Weight Net (kg)
1.7
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektronikë - Audio
Kodi ETIM
EC003614
Emri ETIM
Audio interface for conference/public address system
Uniclass 2015 Code
Pr_40_70_05
Uniclass 2015 Përshkrim
Audio visual equipment
CSI MasterFormat 2014 Code
27 41 43
CSI MasterFormat 2014 Title
Audio-Video Conferencing
OmniClass Number
23-37 15 00
OmniClass Title
Audio Visual Equipment
Produkte të ngjashme
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Shkarko
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Shkarko
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Shkarko
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Shkarko
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Shkarko
Yamaha Corporation
TCD10 Touchscreen Control Device
Shkarko