VXC8 Ceiling Speaker
VXC8 Ceiling Speaker

    VXC8 Ceiling Speaker

    The VXC Series offers three different woofer sizes, allowing you to choose the speaker that is most suitable for your venue.
    Specifikim
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevxc8-ceiling-speaker
    • Familja e produkteveProfessional Audio
    • Grupi i produkteveVXC Series
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-01-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)259
    • Gjerësia (mm)325
    • Thellësia (mm)325
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)6.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Audio
    • Kodi ETIMEC000682
    • Emri ETIMLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers