Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
yamaha/products/75339fa7-fd3a-4c4c-be0a-8e2b92ba081f
Shtëpi
Kategoritë
Elektronikë
Audio
VXS5 Surface Mount Speaker
Në dispozicion në SHBA
Yamaha Corporation
Ndjek
VXS5 Surface Mount Speaker
The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
vxs5-surface-mount-speaker
Familja e produkteve
Professional Audio
Grupi i produkteve
VXS Series
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-01-20
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
280
Gjerësia (mm)
176
Thellësia (mm)
163
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
Video udhëzuese
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
Përshkrimet teknike
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
Të ngjashme
Të ngjashme
Weight Net (kg)
3.6
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Elektronikë - Audio
Kodi ETIM
EC000682
Emri ETIM
Loudspeaker set
Uniclass 2015 Code
Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Përshkrim
Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code
11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Audio-Visual Equipment
OmniClass Number
23-37 15 29 11 13
OmniClass Title
Loudspeakers
Produkte të ngjashme
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Shkarko
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Shkarko
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Shkarko
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Shkarko
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Shkarko
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Shkarko