CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Të arkivuara

    CLAIRE Sideboard

    4.8 nga 5 yje4.8(20 vlerësime)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCLA803
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveSideboard
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-12-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)880
    • Gjerësia (mm)2100
    • Thellësia (mm)500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBungu
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëPortugali
    • Prodhuar nëPortugali
    • Weight Net (kg)135
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_81
    • Uniclass 2015 PërshkrimSideboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
    • OmniClass Number23-21 23 15 13
    • OmniClass TitleResidential Sideboards
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings