Spazio Power emergency lighting
Spazio Power emergency lighting
    Zemper

    Spazio Power emergency lighting

    "High performance, discreet design."

    Spazio Power stands out for its powerful luminous output, ensuring effective and uniform illumination in critical situations. It combines elegance and functionality with LiFePO₄ batteries . Its polycarbonate body and high-quality acrylic optics ensure maximum durability and reliability in demanding environments.

    Highlights:

    • Discrete optical system with uniform distribution

    • Luminous flux: 380 to 400 lm

    • Control options: standard, autotest, SmartZ®, DALI-2

    • Optional IP65 protection with accessory

    • Available with 1 h or 3 h battery autonomy

    Specifikime teknike
    • Referencë unikespazio-power
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-12
    • Numri i botimit1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Emergjenca & Siguria
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit