AV 63 With EVU-Management
AV 63 With EVU-Management

    AV 63 With EVU-Management

    • Housing (E14) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    • Measuring device protection class: IP 54
    Specifikim
    • Rated power:
      44kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH00, 63A, with bracket clamps 10-50sqmm
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43870
      1 switch disconnector
      1 main fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      1 RCCB 4-pole 63A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with 1 fuse 3-pole E33/D3 with fuse accessories 35A
      2 CEE sockets 5/16A 400V/6h each with 1x fuse 3-pole E27/D2 with fuse accessories 16A
      6 socket outlets with earthing contact 3/16A 230V each with 1x fuse 1-pol. E27/D2 with fuse accessories 16A

      Depending on the manufacturer the internal assembly and the outline dimensions may vary.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike8030-A063
    • Familja e produktevePower distributors
    • Grupi i produktevePower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-11-28
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1200
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)670
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)52
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
    • IFC classificationObjekt
    • Kodi ETIMEC000484
    • Emri ETIMEnergy distributor for construction site
    • Emrin UNSPSCElectrical control panels for generators
    • UNSPSC code26131801

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Gjermani
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit