Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (C)

Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (C)

  •  Compact basic unit allows easy transport of Persons and goods to the place of assembly and dismantling. 
  •  Practical assembly aid facilitates the basic assembly of the Device. 
  •  Safe loading and unloading on all floors. 
  •  Large loading volume enables comfortable transport of building materials of all kinds (e.g. standardized pallets). 
  •  Material lift for heavy and bulky loads and Transport platform for the transport of up to 7 persons. 
  •  Floor units with mechanically locked sliding door on Loading and unloading points for fall protection. 
  • In addition there are the following platform variants:

Variant 1:  Platform "A" 1450 × 2000 × 1100/1800 mm/ load capacity max. 1500kg.

Variant 2:  Platform "B" 1450 × 2600 × 1100/1800 mm/ load capacity max. 1200kg. 

Variant 4:  Door for front loading, optional for all 3 Platform variants.




Specifikim
    • Type: 1200 Z/ZP
    • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg) : max.1000
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery head (m): 150
    • Transport length (mm): 4000
    • Transport width (mm): 2450
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1800
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A


Specifikime teknike
  • Referencë unikeAUP12-G12ZP-C
  • Familja e produkteveConveyor technology
  • Grupi i produkteveconstruction elevators, forklifts
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-09-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1100
  • Gjerësia (mm)1450
  • Thellësia (mm)3100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_10
  • Uniclass 2015 PërshkrimConstruction lifts

Rajoni i disponueshëm

Europe
Gjermani
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit