Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Specifikim
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Specifikime teknike
    • Referencë unikePASM08-SJ16
    • Familja e produkteveHeight access technology
    • Grupi i produkteveworking scaffolds and working platforms
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-03-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1790
    • Gjerësia (mm)770
    • Thellësia (mm)1370
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 PërshkrimScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Gjermani
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit