Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
Shtëpi
Kategoritë
Ndërtim
Ndërtimi i faqes
Scissor Lift ZS 115.117A
E padisponueshme në SHBA
Zeppelin Rental GmbH
Ndjek
Scissor Lift ZS 115.117A
Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
PASM12-3246
Familja e produkteve
Height access technology
Grupi i produkteve
working scaffolds and working platforms
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-03-13
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
2400
Gjerësia (mm)
1170
Thellësia (mm)
2440
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Çelik
Projektuar në
Gjermani
Prodhuar në
Gjermani
Weight Net (kg)
2812
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndërtim - Ndërtimi i faqes
IFC classification
Objekt
Uniclass 2015 Code
TE_30_30_60_60
Uniclass 2015 Përshkrim
Scissor lifts
CSI MasterFormat 2014 Code
14 83 16
CSI MasterFormat 2014 Title
Scissor Lift Platforms
Rajoni i disponueshëm
Europe
Gjermani
Produkte të ngjashme
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Shkarko
Manlift Group
JLG 800AJ
Shkarko
Manlift Group
JLG 600AJ
Shkarko
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Shkarko
Manlift Group
JLG 1200SJP
Shkarko
Manlift Group
JLG 4394RT
Shkarko