Scissor Lift  ZS138.119A

Scissor Lift ZS138.119A

low-abrasion tires
Overload sensors
Lowering warning
Self-closing platform swing door

pothole protection
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder

Specifikim
  • Type SJ4740
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 13,80
    Load capacity (kg) 350
    Number of persons adm. 3 Indoor area
    Transport length (mm) 2400
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2480
    Transport note 1 2210mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2985
    Stand height (m) 11,80
    Platform size (mm x mm) 1060 x 2190
    Platform magnification (mm ) 900
    Gradeability (%) 25%
    Actuator AKKU
    Ground clearance (mm) 81
    fully movable yes
    Indoor application area

Specifikime teknike
  • Referencë unikePASM15-SJ4740A
  • Familja e produkteveHeight access technology
  • Grupi i produkteveworking scaffolds and working platforms
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2480
  • Gjerësia (mm)1190
  • Thellësia (mm)2400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

Rajoni i disponueshëm

Europe
Gjermani
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit