Scissor Lift  172.234D

Scissor Lift 172.234D

foam-filled off-road tyres
All-wheel axle drive
Hydraulic platform extension
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder optional

Specifikim
  • Type SJ9250RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 17,24
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 3160
    Transport note 1 2290 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 7407
    Stand height (m) 15,24
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Gradeability (%) 30
    Remark optional Material stand
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable no
    max. driving height 9,14 m
    Hydraulic support yes
    Application area outdoor area

Specifikime teknike
  • Referencë unikePASM18-SJ9250RT
  • Familja e produkteveHeight access technology
  • Grupi i produkteveworking scaffolds and working platforms
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3160
  • Gjerësia (mm)2340
  • Thellësia (mm)4470
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 PërshkrimScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

Rajoni i disponueshëm

Europe
Gjermani
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit