Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Specifikim
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Specifikime teknike
  • Referencë unikeVSV40
  • Familja e produkteveBarriers
  • Grupi i produkteveConstruction fence, barrier protection fence
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1000
  • Gjerësia (mm)2000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)16
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
  • IFC classificationObjekt
  • Emrin UNSPSCGate barrier systems
  • UNSPSC code46161510
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_55
  • Uniclass 2015 PërshkrimBarriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTemporary Security Barriers
  • OmniClass Number23-11 25 00
  • OmniClass TitleSite Barrier Products

Rajoni i disponueshëm

Europe
Gjermani
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit