METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

Specifikim
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Specifikime teknike
  • Referencë unikemeton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • Familja e produkteveInstallation systems
  • Grupi i produkteveInstallation device for small traffic signs
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-02-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3120
  • Gjerësia (mm)582
  • Thellësia (mm)1266
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPlastik
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)966
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Ndërtimi i faqes
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEC003588
  • Emri ETIMTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_20_30_91
  • Uniclass 2015 PërshkrimTraffic warning signs
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 14 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTraffic Signage
  • OmniClass Number23-39 11 15 17
  • OmniClass TitleTraffic Signals