Bathroom fixture DROPPEN
ZERO

Bathroom fixture DROPPEN

Class I IP23 230V 50Hz Description: Diecasted aluminium. Chade in clear glass or matt opal glass. The shade is open with incandescent and closed with compact flourescent. Mounting: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains available as accessory. Design: Thomas Sandell.
Specifikime teknike
  • Referencë unike4120-1-85
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2012-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)90
  • Gjerësia (mm)200
  • Thellësia (mm)250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Emrin UNSPSCLamps and lightbulbs
  • UNSPSC code391016

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America