Lens - Pendant fixture
ZERO

Lens - Pendant fixture

4.5 nga 5 yje4.5(61 vlerësime)
Pendant fixture
Specifikim
  • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 3x2,25mm when HFF cable without plug. LED info: System power: 21W. Luminaire Luminous Flux: 973LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Design: Jens Fager 2010.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeLens_pendant_large
  • Familja e produkteveLens
  • Grupi i produktevePendant
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2019-11-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)295
  • Gjerësia (mm)450
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAkrilon
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)2.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America