Allright
Allright
Allright
    ZERO

    Allright

    4.3 nga 5 yje4.3(9 vlerësime)
    Timeless ceiling fixture
    Specifikim
    • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 17W or. 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAllright_ceiling_large
    • Familja e produkteveAllright
    • Grupi i produkteveCeiling fixtures
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)111
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)111
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorAkrilon
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)3.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimSurface luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America