Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
Specifikim
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAllright_ceiling_small
  • Familja e produkteveAllright
  • Grupi i produkteveCeiling fixtures
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)111
  • Gjerësia (mm)180
  • Thellësia (mm)111
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAkrilon
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurface luminaires

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America