Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
Specifikim
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAllright_coastline
  • Familja e produkteveAllright
  • Grupi i produkteveOutdoor
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2019-10-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)66
  • Gjerësia (mm)268
  • Thellësia (mm)125
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Materiali dytësorAkrilon
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurface luminaires

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America