Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
Specifikim
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAllright_wall_fixture
  • Familja e produkteveAllright
  • Grupi i produkteveWall fixture
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)66
  • Gjerësia (mm)268
  • Thellësia (mm)125
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorAkrilon
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 PërshkrimSurface luminaires

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America