Compose wall
Compose wall
Compose wall
Compose wall
    ZERO

    Compose wall

    2023 newcomers to the Compose family are floor & table lamps, wall fixture and a larger version of the metal shade. These complete the Compose family and offer a large range of options. Compose is renowned for its multitude of expressions, thanks to its versatile options. The aim is to offer a fixture that is more like a tool, or an instrument, from which the most beautiful music can be composed.Let´s Compose!

    Specifikim
    • Finish

      Base in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, yellow RAL 1033 , green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Diffuser in opal acrylic. On/off switch. Other colours on request.


      LED info

      Including dimmable LED retrofit light source GU10 3,5W 2700K. Can be delivered with 3000K on request.


      Installation

      On wall.


      Connection

      Terminal block 3x2,5mm2.


      Design

      Jens Fager 2023.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikecompose-wall
    • Familja e produkteveCompose
    • Grupi i produkteveWall
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)140
    • Thellësia (mm)140
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America
    Åland Islands
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Australi
    Belize
    Andorra
    Hong Kong
    Zelanda e Re
    El Salvador
    Austri
    Japoni
    Guatemala
    Belgjikë
    Singapore
    Honduras
    Bjellorusi
    Kosta Rika
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Meksikë
    Bulgari
    Nikaragua
    Danimarkë
    Panama
    Estoni
    Shtetet e Bashkuara
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit