Elements
Elements
    ZERO

    Elements

    Wallfixture with fabric shade
    Specifikim
    • Finish: Shade in fabric White Time 300/683/Kvadrat, Apricot Time 300/643/ Kvadrat. White - Chico/Kinnasand Other colors on request Diffuser in matt acrylic. Floor stand in painted steel. Installation: On wall. Connection: With or without 2,5 m textile cable with switch and plug. Design: Note Design Studio 2015.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeElements_wall_fixture
    • Familja e produkteveElements
    • Grupi i produkteveWall fixture
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-10-30
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)310
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)320
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)1.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varse muri
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimSurface luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America