Lens Pendant
Lens Pendant
Lens Pendant
    ZERO

    Lens Pendant

    4.3 nga 5 yje4.3(9 vlerësime)

    Structure painted aluminum and matt acrylic. Standard colours are white and black. Other colours on request. 

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLens_pendant
    • Familja e produkteveLight fixtures
    • Grupi i produktevePendant
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-05-20
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)295
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)450
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorPolycarbonate
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America