Mist
ZERO

Mist

Ceiling fixture
Specifikim
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
Specifikime teknike
  • Referencë unikeMist_wall_ceiling
  • Familja e produkteveMist
  • Grupi i produkteveCeiling/wall
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2019-11-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)3.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Tavan i montuar

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Oceania North America
Åland Islands
Emiratet e Bashkuara Arabe
Australi
Belize
Andorra
Hong Kong
Zelanda e Re
El Salvador
Austri
Japoni
Guatemala
Belgjikë
Singapore
Honduras
Bjellorusi
Kosta Rika
Bosnjë dhe Hercegovinë
Meksikë
Bulgari
Nikaragua
Danimarkë
Panama
Estoni
Shtetet e Bashkuara
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Jersey
Kroacia
Letoni
Liechtenstein
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monaco
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San Marino
Serbia
Shqipëri
Sllovenia
Slovakia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Switzerland
Ukrainë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit