Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Floor fixture
    Specifikim
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSilo_floor_fixture
    • Familja e produkteveSilo
    • Grupi i produkteveFloor fixture
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-11-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1340
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)3.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Kati i montuar
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 PërshkrimFree standing luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America