Silo Pendant fixture
Silo Pendant fixture
    ZERO

    Silo Pendant fixture

    Pendant fixture
    Specifikim
    • Finish: Painted aluminium. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Textile cable in matching colors. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Note Design Studio 2013
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSilo_pendant
    • Familja e produkteveSilo
    • Grupi i produktevePendant
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2019-11-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)230
    • Gjerësia (mm)150
    • Thellësia (mm)150
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Varëse
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimSuspended luminaires

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Oceania North America