FD2375 A.R.E. Floor Sink 6" [152] Sump Depth
Zurn

FD2375 A.R.E. Floor Sink 6" [152] Sump Depth

4.3 nga 5 yje4.3(6 vlerësime)

12" x 12" Square top with 6" sump depth is recommended for sanitary installation. Cast iron body with white acid-resisting porcelain enamel interior and ABS anti-splash dome strainer

Features:

  • Recommended for sanitary installations
  • Cast iron body with a white acid-resisting coating
  • PVC anti-splash dome strainer
Specifikim
  • Keywords: A.R.E. Floor Sink, Floor Sinks, Zurn Floor Sink, Floor Sink Installation, Floor Sink Drain, Floor Sinks Details, Floor Sink in kitchen, Floor Sink in Bathroom

Specifikime teknike
  • Referencë unikezurn-fd2375
  • Familja e produkteveSanitary Components
  • Grupi i produkteveFloor Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)12
  • Gjerësia (inçet)12
  • Thellësisë (inçet)8.63
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Materiali dytësorPorcelani
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks