RD2130 Combination Roof Drain and Overflow
Zurn

RD2130 Combination Roof Drain and Overflow

4.3 nga 5 yje4.3(12 vlerësime)

Constructed of a Dura-Coated cast iron body. Standard to the roof drain is a cast iron clamp device with an integral gravel guard, roof sump receiver, and cast iron dome strainer.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with overflow
  • Dura-Coated cast iron clamp device with integral gravel guard
Specifikim
  • Keywords:

Specifikime teknike
  • Referencë unikezurn-rd2130
  • Familja e produkteveLight Commercial Drainage
  • Grupi i produkteveRoof Drain
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-05-01
  • Numri i botimit2
  • Gjatësia (inçet)9.37
  • Gjerësia (inçet)18.5
  • Thellësisë (inçet)10
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • Emrin UNSPSCRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 PërshkrimRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains