Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension
Zurn
Të arkivuara

Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension

The Zurn Z100-C-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
Specifikim
  • 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
Specifikime teknike
  • Referencë unikezurn-z100-c-ea
  • Familja e produkteveRoof Drains
  • Grupi i produktevePrimary Roof Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-04-01
  • Numri i botimit2
  • Gjerësia (inçet)15
  • Thellësisë (inçet)15
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Materiali dytësorPolyethylene
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim