Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

The Zurn Z1024 fixed air gap, dura-coated cast iron with slip joint inlet and N.P.T. outlet

Features And Benefits

* Dura-Coated cast iron body with slip joint inlet and N.P.T. outlet

* Available in five sizes

* Optional galvanization

Keywords: Fixed Air Gap, Fixed Air Gap fitting, zurn Fixed Air Gap, Air Gap Fitting Zurn, Air Gap Sensor,61541, Z-1024,1024,024

Specifikime teknike
  • Referencë unikezurn-z1024
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produktevePlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-03-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)5.5
  • Gjerësia (inçet)4.25
  • Thellësisë (inçet)4.25
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping