Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink
Zurn

Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink

Service sink support system with fitting. Complete with Dura-Coated rectangular steel uprights with welded feet, adjustable face plate and upper support plate, Z1208 fitting with 2" [51mm] vent, corrosion resistant adjustable ABS coupling with internal test cap,
fixture bolts, trim and bonded "Neo-Seal" gasket

Features:

  • Coupling type, upright carrier system
  • Includes fitting with No-Hub connection
  • Typically used on wall urinals and service sinks
  • 300 lb. load capacity

Keywords: Restrooms,Office,Commercial,Specialty,Carriers,Urinal,Industrial,Government Buildings,High Rise Buildings,Sports Complex/Recreational Center,PublicRestrooms,Correctional/Institutional,Development,Civil,Toll Areas,Transportation,Food Service,Industrial/Processing Plant,56792, Z1217,1217,217

Specifikime teknike
  • Referencë unikezurn-z1217
  • Familja e produkteveCarriers & Fixture Supports
  • Grupi i produkteveLavatory & Sink Carriers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-05-08
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorABS
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 PërshkrimUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit