Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z182 4-1/2" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB182 4-1/2" [114mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron 90° side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 4-1/2" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Specifikim
  • keywords: Z182 4.5" cornice drain, compact design with 90° outlet, Dura‑Coated cast iron, bronze or nickel bronze dome, ideal for small roofs, gutters, architectural edges, ZB182, ZN182,182,82

Specifikime teknike
  • Referencë unikezurn-z182
  • Familja e produkteveRoof Drains
  • Grupi i produkteveCornice
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-02-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)4
  • Gjerësia (inçet)4.5
  • Thellësisë (inçet)4.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Materiali dytësorBronze
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Pesha Net (Lbs)4.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 PërshkrimRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains