Z185 6" Diameter Cornice Drain
Zurn

Z185 6" Diameter Cornice Drain

ZURN ZRB185 6" [152mm] Diameter cornice drain, Dura-Coated cast iron with 90°side outlet body, plain bronze dome and membrane flashing clamp.

Features:

  • 6" diameter cornice drain with 90° side outlet
  • Used in gutters or on small roofs
  • Bronze or nickel bronze clamping collar, and dome
Specifikim
  • keywords: Z185 6" cornice drain with 90° side outlet, cast iron body, bronze dome, membrane clamp, designed for gutters and small roofs, decorative roof edge drainage, ZB185, ZN185,185,85

Specifikime teknike
  • Referencë unikezurn-z185
  • Familja e produkteveRoof Drains
  • Grupi i produkteveCornice
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-08
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (inçet)6
  • Thellësisë (inçet)6
Të ngjashme
  • Materiali kryesorCast iron
  • Materiali dytësorBronze
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 PërshkrimRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains