Z451B 2" Shallow Trap Drain with Adjustable Strainer
Zurn

Z451B 2" Shallow Trap Drain with Adjustable Strainer

ZURN ZN451 Shallow trap floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots, adjustable "TYPE B" polished, nickel bronze heel-proof strainer and cast iron shallow trap body with 2 or 3 [51 or 76] waterway and threaded side outlet.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with bottom outlet
  • Combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage slots
  • Cast iron shallow trap body with 2" or 3" waterway and threaded side outlet
  • Type B adjustable polished, nickel bronze heel-proof strainer 

Specifikime teknike
  • Referencë unikezurn-z451b
  • Familja e produkteveWaste Water Drains
  • Grupi i produkteveFloor Drains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-12-21
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Kullim

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit