Set your location and language to prioritise localised information. Fortsätt
FLOW Cykelgarage
CYKLOS

FLOW Cykelgarage

FLOW är ett svensktillverkat cykelgarage där klassisk form möter modern design. De stora glaspartierna och de runda formerna fångar uppmärksamheten samtidigt som garaget erbjuder cyklisten ett smidigt parkeringsflöde med bästa funktion och användarvänlighet. Med FLOW har vi byggt vidare på principen i Cyklos tidigare väderskydd med god tillgänglighet utan innerstolpar eller andra hinder inne i konstruktionen. De automatiska skjutdörrarna kombinerat med exempelvis DELTA cykelställ skapar en snabb och pendlarvänlig cykelparkering.
Specifikation
  • Storlekar: Cyklos FLOW bredd 6m (Art.nr: 423001) Cyklos FLOW bredd 8m (Art.nr: 424001) Garagets längd är 1m per gavel + valfri förlängning i 1,6/2m-moduler beroende på snözon. Alternativ för förankring: 1. Platsgjuten betongplatta 2. Betongfundament Alternativ för material: 1. Varmförzinkat 2. Pulverlackerat i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005. 3. Varmförzinkat + pulverlack i valfri RAL-färg. Standardfärg svart RAL 9005. Stolpar och takram i stål. Takbeläggning i solid, UV-beständig PC eller plåt.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.FLOW-8x18m-bicycle-garage
  • ProduktfamiljBicycle parking
  • ProduktgruppBicycle garage
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-05-24
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)3570
  • Bredd (mm)8000
  • Djup (mm)18000
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialGlas
Klassificering
  • BIMobjektkategoriLandskapsarkitektur - Byggnader
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
  • OmniClass nummer23-11 29 11 13
  • OmniClass TitelBicycle Shelters

Region tillgänglighet

Europa
Finland
Norge
Storbritannien
Sverige