Tvättställsmodul BASICLINE 415-03
Tvättställsmodul BASICLINE 415-03
Tvättställsmodul BASICLINE 415-03
Tvättställsmodul BASICLINE 415-03
    Granberg

    Tvättställsmodul BASICLINE 415-03

    Basicline 415 är en motordriven höj- och sänkbar tvättställslyftare som monteras under spegel eller spegelskåp.
    Flexibla vatten- och avloppsslangar döljs bakom ryggskiva / täckkåpa.

    Egenskaper

    • Lyftenhetens bredd är 65 cm
    • Elektriskt justerbara tvättställ 25 cm (65-90 cm)
    • Välj mellan flera modeller ergonomiskt utformade tvättställ
    • Installation av vatten och avlopp döljs elegant i lyftenheten

    Funktioner och fördelar
    • Benutrymme under tvättställ, 586 mm
    • Avstånd till blandarspak, 324 mm
    • Rullstolsanpassat tvättställ med grund bassäng, insvängd framkant och greppvänlig kant
    • Totaldjup 69,5 cm
    • Bredd 65 cm
    • Integrerad säkerhetsbrytare
    • Låg enhet (monteras under väggmonterad spegel/skåp)
    • VVS-anslutningar döljs elegant i lyftenheten
    • Lättanvänd handkontroll
    Standardutrustning

    - Tvättställ
    - Blandare (425-105)
    - Flexibel avloppsslang med vattenlås
    - Flexibla vattenslangar
    - Handkontroll med spiralkabel
    - Säkerhetsbrytare

    Specifikation
    • Benutrymme
      586 mm

      Avstånd till blandarspak
      324 mm

      Totaldjup från vägg
      695 mm

      Tvättställ
      Porslinstvättställ 600x550 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp

      Max belastning tvättställ
      50 kg

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll, IP65

      Lyftmodell
      Motordriven steglöst ställbar tvättställsenhet, låg

      Bredd
      650 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning
      250 mm

      Hastighet
      18 mm/sek

      Lyftkraft
      100 kg

      Elanslutning
      Stickpropp till 230 V, max 1,5A

      Kapslingsklass
      IPX4

      Säkerhet
      Tvättställslyftaren är som standard utrustad med en säkerhetsbrytare. Med hjälp av säkerhetsbrytaren stoppas sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med något föremål eller brukarens ben. Säkerhetsbrytaren är monterad mellan tvättställ och lyftenhet.

      Materialspecifikation
      Ryggskiva: 4 mm Kompaktlaminat med sidor av anodiserad aluminium
      Topphylla: 12 mm Kompaktlaminat
      Säkerhetsbrytare: Pulverlackerat stål
      Installationskåpa: 4 mm Kompaktlaminat

      VVS anslutningar
      Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås (Tillbehör)

      CE

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.k85
    • ProduktfamiljBasicline & Designline
    • ProduktgruppElektriskt höj- och sänkbara tvättställ
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-04-13
    • Edition nummer1
    • Bredd (mm)650
    • Djup (mm)695
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialPorslin
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivningWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass nummer23-31 13 00
    • OmniClass TitelSinks
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa Oceanien Nordamerika Asien
    Åland
    Australien
    Grönland
    Indonesien
    Andorra
    Nya Zeeland
    Kanada
    Japan
    Belgien
    USA
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Malaysia
    Bulgarien
    Nordkorea
    Cypern
    Saudiarabien
    Danmark
    Sydkorea
    Estland
    Taiwan
    Finland
    Thailand
    Frankrike
    Grekland
    Irland
    Island
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten