Tvättställsmodul BASICLINE 433-11
Tvättställsmodul BASICLINE 433-11
Tvättställsmodul BASICLINE 433-11
Tvättställsmodul BASICLINE 433-11
    Granberg

    Tvättställsmodul BASICLINE 433-11

    Basicline 433 är en modern motordriven höj- och sänkbar tvättställslyftare med gott om plats för ben och fötter under tvättstället. Spegel och belysningsramp följer med vid höjdjustering. Enheten levereras komplett med tvättställ. Anslutning av vatten och avlopp sker med hjälp av medföljande flexibla slangar.

    • Elektriskt justerbara 25 cm
    • Välj mellan flera modeller ergonomiskt utformade tvättställ av porslin
    • Spegel och belysning följer med i höjdjusteringen
    • Bra med plats för ben och fötter under tvättstället in till väggen
    • Fritt utrymme under tvättstället för installation av vatten och avlopp
    Funktioner och fördelar
    • Benutrymme till vägg under tvättställ, 600 mm
    • Avstånd till blandarspak, 225 mm
    • Kompakt tvättställ för barn eller trånga utrymmen
    • Totaldjup 60 cm
    • Bredd 62 cm
    • Integrerad säkerhetsbrytare
    • Spegel och belysning följer med i höjdjusteringen
    • Fritt utrymme under enheten för VVS-anslutningar
    • Lättanvänd handkontroll
    Standardutrustning

    - Tvättställ
    - Blandare (425-105)
    - Spegel och LED belysning
    - Flexibel avloppsslang med vattenlås
    - Flexibla vattenslangar
    - Handkontroll med spiralkabel
    - Säkerhetsbrytare

    Specifikation
    • Benutrymme
      600 mm

      Avstånd till blandarspak
      225 mm

      Totaldjup från vägg
      600 mm

      Tvättställ

      Porslinstvättställ 600x445 mm, inkl. bräddavlopp och bottenventil med propp



      Max belastning tvättställ
      50 kg

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll med upphängningskrok, IP65

      Lyftmodell
      Motordriven steglöst ställbar tvättställsmodul med spegel och belysning

      Bredd
      620 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning
      250 mm

      Hastighet
      18 mm/sek

      Lyftkraft
      100 kg

      Elanslutning
      Stickpropp till 230 V, max 1,5A

      Belysning

      Belysningsramp: Aluminium/plast, Färg: krom
      Belysning: LED 12V/6-8W, 4000K (kopplas till extern strömbrytare)
      Transformator: Primär (in) 220-240 V, Sekundär (ut) 12 V



      Kapslingsklass
      IPX4

      Säkerhet

      Tvättställslyftaren är som standard utrustad med en säkerhetsbrytare. Med hjälp av säkerhetsbrytaren stoppas sänkningen av tvättstället om det kommer i kontakt med något föremål eller brukarens ben. Säkerhetsbrytaren är monterad mellan tvättställ och lyftenhet.



      Materialspecifikation

      Ryggskiva: Vit melaminbelagd spånskiva W899 med 2mm ABS list runt om
      Montageplåt tvättställ: Pulverlackerad aluzink-belagd plåt, vit RAL 9010
      Spegel: 1000x600x4 mm av silverbelagt floatglas med slipade kanter inkl. spegelklammer
      Säkerhetsbrytare och övriga plåtdetaljer: Pulverlackerat stålplåt



      VVS anslutningar
      Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås (Tillbehör)

      CE
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.k90
    • ProduktfamiljBasicline & Designline
    • ProduktgruppElektriskt höj- och sänkbara tvättställ
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-04-13
    • Edition nummer1
    • Bredd (mm)620
    • Djup (mm)600
    Relaterad
    • HuvudmaterialPulverlackerat stål
    • Sekundärt materialPorslin
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivningWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass nummer23-31 13 00
    • OmniClass TitelSinks
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa Oceanien Nordamerika Asien
    Åland
    Australien
    Grönland
    Indonesien
    Andorra
    Nya Zeeland
    Kanada
    Japan
    Belgien
    USA
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Malaysia
    Bulgarien
    Nordkorea
    Cypern
    Saudiarabien
    Danmark
    Sydkorea
    Estland
    Taiwan
    Finland
    Thailand
    Frankrike
    Grekland
    Irland
    Island
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten