Tillgänglighetsanpassad Diskho Granberg EST-500
Tillgänglighetsanpassad Diskho Granberg EST-500
Tillgänglighetsanpassad Diskho Granberg EST-500
Tillgänglighetsanpassad Diskho Granberg EST-500
Tillgänglighetsanpassad Diskho Granberg EST-500
Tillgänglighetsanpassad Diskho Granberg EST-500
    Granberg

    Tillgänglighetsanpassad Diskho Granberg EST-500

    Diskho med 1 grund disklåda, Granberg ErgoSteel Trendline EST-500.

    Funktioner och fördelar

    • Handgjord, tillgänglighetsanpassad diskho i hög kvalitet
    • 1,2 mm rostfritt stål med borstad yta och kryssknäckt botten
    • Flexibelt vattenlås – den flexibla avloppsslangen gör monteringen enkel när diskbänken installeras på fast höjd och fungerar lika bra vid montering i ett höj- och sänkbart lyftsystem
    • Inklusive värmeskydd anpassat för knäfria kökslösningar
    • Silventil i bakkant på disklåda för att maximera plats för sittande arbete
    • Överfyllnadsskydd
    • Fnns som PVD färgad
    Specifikation
    • Passar skåpbredd
      600 mm

      Djup Disklåda
      120 mm

      Invändig hörnradie
      20 mm

      Materialtjocklek
      1,2 mm

      Innermått
      500 x 400 mm

      Yttermått
      540 x 440 mm

      Montering
      Inbyggnad, Undermontering, Underlimning, Planlimning

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.m1110
    • ProduktfamiljAccessible Kitchen Sinks - Ergosteel Trendline
    • ProduktgruppInset Sinks With Shallow Bowl
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-05-31
    • Edition nummer1
    • Bredd (mm)540
    • Djup (mm)440
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Sekundärt materialRostfritt stål
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKök - Vaskar
    • IFC klassificeringObjekt

    Region tillgänglighet

    Europa Oceanien Nordamerika Asien
    Åland
    Australien
    Grönland
    Indonesien
    Andorra
    Nya Zeeland
    Kanada
    Japan
    Belgien
    USA
    Kina
    Bosnien och Hercegovina
    Malaysia
    Bulgarien
    Nordkorea
    Cypern
    Saudiarabien
    Danmark
    Sydkorea
    Estland
    Taiwan
    Finland
    Thailand
    Frankrike
    Grekland
    Irland
    Island
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ungern
    Vatikanstaten