HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX692

    Coat hook for on-wall installation, stainless steel, material thickness 2 mm, visible surface satin finished. Safety hook tilts downwards when overloaded, projection 30 mm from wall plate. Mounting from the front with screws. M6S plastic dowels to be provided by the builder. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (W x H x D)
    Specifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2000090046
    • ProduktfamiljPrison units
    • ProduktgruppHooks
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-02-21
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)108
    • Bredd (mm)108
    • Djup (mm)52
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Designad iTyskland
    • Tillverkad iTyskland
    • Vikt netto (kg)0.48
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumstillbehör
    • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 beskrivningClothes hooks

    Region tillgänglighet

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika
    Förenade Arabemiraten
    Belgien
    Australien
    Kanada
    Sydafrika
    Estland
    USA
    Finland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Österrike
    Polen
    Rumänien
    Ryssland
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern