Wash trough MIRANIT SOLX1200T
Wash trough MIRANIT SOLX1200T

    Wash trough MIRANIT SOLX1200T

    2 person washtrough. Made of Miranit resin-bonded mineral composite, with pore-free, smooth gelcoat high-polished surface (temperature-resistant up to 80°C). Include a 32 mm waste kit with overflow. CE Certified Colour Alpine white With tap holes Dimensions 1200 x 480 x 170 mm (W x H x D)
    Specifikation
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      2.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2030010640
    • ProduktfamiljWash basins
    • ProduktgruppWash troughs
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-02-25
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)170
    • Bredd (mm)1200
    • Djup (mm)480
    Relaterad
    • HuvudmaterialMineral
    • Designad iStorbritannien
    • Tillverkad iStorbritannien
    • Vikt netto (kg)36
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 beskrivningWash troughs

    Region tillgänglighet

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika
    Förenade Arabemiraten
    Belgien
    Australien
    Kanada
    Sydafrika
    Estland
    USA
    Finland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Österrike
    Polen
    Rumänien
    Ryssland
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern