SIRIUS workroom sink SIRX752
SIRIUS workroom sink SIRX752

    SIRIUS workroom sink SIRX752

    Workroom sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 38 mm waste fitting with 1 1/2" standing plug/overflow tube and strainer, with stainless steel square tube base frame, height adjustable. Width 1500 mm
    Specifikation
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth        600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      1,500.00 mm
      Type of mounting      No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,420.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge  No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.2000100357
    • ProduktfamiljUtility sinks
    • ProduktgruppMulti purpose sinks
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-02-01
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)800
    • Bredd (mm)1500
    • Djup (mm)600
    Relaterad
    • HuvudmaterialRostfritt stål
    • Designad iÖsterrike
    • Tillverkad iÖsterrike
    • Vikt netto (kg)31
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 beskrivningJanitorial sinks

    Region tillgänglighet

    Asien Europa Oceanien Nordamerika Afrika
    Förenade Arabemiraten
    Belgien
    Australien
    Kanada
    Sydafrika
    Estland
    USA
    Finland
    Frankrike
    Irland
    Italien
    Kroatien
    Lettland
    Litauen
    Luxemburg
    Nederländerna
    Österrike
    Polen
    Rumänien
    Ryssland
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern