Taktila ledstråk ALUMINIUM 2 mm
Taktila ledstråk ALUMINIUM 2 mm
Taktila ledstråk ALUMINIUM 2 mm
Taktila ledstråk ALUMINIUM 2 mm
Taktila ledstråk ALUMINIUM 2 mm
    MATTING

    Taktila ledstråk ALUMINIUM 2 mm

    Matting Taktila Ledstråk Aluminium installeras efter ett angivet intervall för att vägleda synskadade. Ledstråken består av aluminiumprofiler med inlägg av självhäftande remsor som finns i svart och vitt med kornig halksäker yta. Installation av ledstråken sker genom att de limmas eller tejpas fast på golvet. Kontrastremsan är tillverkad i aluminium och är bestruken med två lager färg och två lager lack med krossat glas i. Remsans undersida är belagd med häftämne 3M 468MP och klistras fast i profilens försänkning.
    Specifikation
    • Material: Aluminium

      Höjd: 2 mm

      Kontrastremsa: Vit (NCS 0,93) eller svart (NCS 0,12)


      tactile, accessibility, sundahus, brass, stainless steel, bronze, sorten, byggvarubedömningen, tactile flooring, matting, guidance systems, sundahus, byggvarubedomningen, accessibility for all, iso23452, iso23599. tacile surface, twsi, walking indicators, visual indicators, accessable entrances, contrast, bvb

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.tactile-2
    • ProduktfamiljFloor guidance
    • ProduktgruppMat
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-08-10
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriGolv - Annat
    • Uniclass 2015 kodPr_35_90_31_29
    • Uniclass 2015 beskrivningFloor cover strips

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige